UCC27735Q1EVM
UCC27735-Q1 評価基板
UCC27735Q1EVM
概要
UCC27735-Q1 評価基板ではドライバ性能をデータシート比較評価や外部電力デバイス接続で評価でき、ソースおよびシンク ゲート抵抗も柔軟に設定可能です。UCC27735Q1EVM 評価基板は、複数の表面実装テスト ポイントを使用して LI、HI、VDD、HBの各入力に接続できます。UCC27735-Q1 のプローブ接続用として、他のさまざまなテスト ポイントも利用できます。入力バイアスは、VHB-VHS ハイサイド バイアスが VCC から供給されるように、または外部の追加バイアスを追加して VHBVHS を直接的に供給できるように構成されます。UCC27735-Q1 の HS の負電圧能力を評価できるように、ハイサイドとローサイドのドライバ出力の帰還値はそれぞれ HS と GND に分離されています。
特長
- UCC27735-Q1 ゲート ドライバの低電圧機能を実証する評価基板 (EVM)
- 電源電圧範囲:10V ~ 21V VCC
- TTL 互換入力
- バイアス電源で使用するバイパス コンデンサとゲート ドライブ抵抗の選択肢を重視して最適化した PCB レイアウト
- 容量性負荷、外部ゲート ドライブ抵抗、ゲート駆動ネットワーク評価用ダイオード
- データシートの大半のパラメータを迅速に検証可能
- 複数のテスト ポイントを使用して、UCC27735-Q1 のすべての主要ピンへのプローブ接続が可能
ハーフ ブリッジ ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC27735Q1EVM — UCC27735-Q1 700V、4A/4A、ハーフブリッジ ドライバの評価基板
UCC27735Q1EVM — UCC27735-Q1 700V、4A/4A、ハーフブリッジ ドライバの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC27735Q1EVM User's Guide | PDF | HTML | 2025/09/08 | ||
| 証明書 | UCC27735Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/07/01 |