UCC27714EVM-551
UCC27714 600W フェーズ シフト フル ブリッジ コンバータ評価基板
UCC27714EVM-551
概要
600W 評価基板は、50〜100% 負荷で ZVS 達成の位相シフト全橋コンバータで UCC28950 制御 IC/UCC27524A/UCC27714 ゲート ドライバを用いる方法を示します。
特長
- 50 ~ 100% 負荷で ZVS を実現
- 80+ アプリケーション向け高効率設計の例
- バースト モード/DCM 機能により、無負荷時の消費電力を低減し、グリーン モードの要件を満たします
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハーフ ブリッジ ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ評価モジュール
UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) | 2015/09/14 | |||
| 証明書 | UCC27714EVM-551 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |