UCC27712EVM-287

UCC27712 インターロック搭載、620V、1.8A、2.8A ハイサイド / ローサイド ゲート ドライバの評価基板

UCC27712EVM-287

ご注文はこちら

概要

UCC27712EVM-287 は、ソース (供給) 電流とシンク (吸い込み) 電流のピーク能力が大きい 620V ハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27712D の評価に適した設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータなどの電力段トポロジを形成する目的で簡単に構成することができ、レイアウトが及ぼす影響をテストすることも可能です。

特長
  • 複数のハーフブリッジ パワー MOSFET を搭載した高性能ドライバ
  • データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
  • ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
  • 同期整流降圧コンバータなど、何らかのコンバータのトポロジを簡単に構成できる能力

  • 除外:
    • コンバータ トポロジ形成の際にインダクタやコンデンサが不要

ハーフ ブリッジ ドライバ
UCC27712 インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフブリッジ ドライバ UCC27712-Q1 車載、インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27712EVM-287 — UCC27712 インターロック付き 620V、1.8A、2.8A ハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27712EVM-287 UCC27712 インターロック付き 620V、1.8A、2.8A ハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC27712EVM-287 2017/06/15
データシート UCC27712 620-V, 1.8-A, 2.8-A High-Side Low-Side Gate Driver with Interlock データシート (Rev. B) PDF | HTML 2020/03/05
証明書 UCC27712EVM-287 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。