UCC27710EVM-005
UCC27710 620V、0.5A、1.0A ハイサイド / ローサイド ゲート ドライバの評価基板
UCC27710EVM-005
概要
UCC27710EVM-005 は、十分なソース (供給) 電流とシンク (吸い込み) 電流のピーク能力が大きい 620V ハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27710D の評価に適した設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。
特長
- 入出力インターフェイスを搭載した高性能ドライバ。
- データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
- ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
付属しない
- コンバータ トポロジを形成する際に、パワー デバイス、インダクタ、コンデンサのいずれも使用せず
ハーフ ブリッジ ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC27710EVM-005 — UCC27710 620V、0.5A、1.0A ハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール
UCC27710EVM-005 — UCC27710 620V、0.5A、1.0A ハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC27710EVM-005 Evaluation Module (Rev. A) | 2017/10/25 | |||
| 証明書 | UCC27710EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |