UCC27624EVM
UCC27624 デュアルチャネル、30V、5A 高速ローサイド ゲート ドライバの評価基板
UCC27624EVM
概要
UCC27624 評価基板 (EVM) は、TI の 30V、5A シングルチャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。この EVM は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価することを目的としています。さまざまな容量性負荷や抵抗性負荷との組み合わせで、ドライバ IC を評価することもできます。この EVM (評価基板) では、ゲート ドライバの出力電流をより大きくする目的で、ドライバ IC のチャネルを並列配置する構成も採用できます。この EVM (評価基板) は、TO-220 のフットプリントを採用している各種パワー トランジスタを評価できるように準備です。
特長
- 入出力インターフェイスを搭載した高性能ドライバ。
- データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
- ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
- 複数の OUTx チャネルを並列配置する対応能力
- 各種パワー トランジスタを評価できるように、TO-220 フットプリントのプレースホルダを確保
ローサイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC27624EVM — UCC27624 evaluation module dual channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver
UCC27624EVM — UCC27624 evaluation module dual channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC27624EVM | PDF | HTML | 2020/09/16 | ||
| 証明書 | UCC27624EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/12 |