UCC27611OLEVM-203

UCC27611 ゲート ドライバ、開ループ評価基板

UCC27611OLEVM-203

ご注文はこちら

概要

UCC27611OLEVM-203 は、レギュレーションされた 5V の最適化出力で、eGANFET を駆動できる高速シングル チャネルのローサイド ドライバの評価に役立ちます。この評価基板は UCC27611 デバイスの出力で容量性負荷を駆動する設計を採用しており、基盤外部の出力信号を取り込む柔軟性を実現するコネクタを実装しています。この評価基板を使用すると、さまざまな VDD バイアス電圧、静電容量性負荷、スイッチング周波数、非反転または反転入力信号の条件下におけるで、UCC27611 デバイスのスタンドアロン動作を評価できます。要約すると、この評価基板は UCC27611 デバイスの意図する最終アプリケーションに合わせて駆動回路部品のパラメータを決定する際に非常に便利なツールです。

特長
  • UCC27611 ゲート ドライバ デバイスの開ループ評価基板
  • UCC27611 は OUTH/OUTL ピンの容量性負荷を駆動
  • 評価を容易にするテスト ポイント、ジャンパ ヘッド、スイッチ
  • テスト ポイントを使用して UCC27611 のすべてのピンにアクセス可能
ローサイド ドライバ
UCC27611 4V UVLO 搭載、レギュレーション済みの 5V 出力、4A/6A、シングルチャネル ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27611OLEVM-203 — UCC27611 ゲート・ドライバ、オープン・ループ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27611OLEVM-203 UCC27611 ゲート・ドライバ、オープン・ループ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC27611OLEVM-203 2012/11/29
証明書 UCC27611OLEVM-203 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示