UCC27531EVM-184

UCC27531 評価モジュール

UCC27531EVM-184

ご注文はこちら

概要

The UCC27531EVM-184 is a fully isolated Gate Driver Daughter Card that provides a test platform for a quick and easy evaluation of the UCC27531DBV driver. Powered by a single +12V external supply, and featuring a comprehensive set of test points and jumpers, this EVM can be used for the evaluation of an isolated driver suitable for driving power converter applications. This EVM accepts drive signals and directs them across an isolated boundary, allowing it to be used to drive low or high side switches. This EVM is intended as an evaluation tool for the UCC27531, and is not intended for use as an end product.

特長
IGBT gate-driver daughter card with Input/Output Signal and Bias isolation. Includes Optocoupler for signal path isolation and Isolated Bias supplies for both positive and negative gate drive. Requires only a single 12V input voltage for bias supply. Can be used as a high-side or low-side complete gate drive. Additional option for negative Gate to Emitter Voltage (VGE). Isolated input for Enable/Disable function. 11 test points and 16 single pin jumpers, strategically placed to facilitate the IC evaluation, system design, and circuit; making the EVM flexible to different configuration targets.
ローサイド ドライバ
UCC27531 8V UVLO、35V VDD 対応、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27531-Q1 車載、8V UVLO、35V VDD、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27532 8V UVLO、35V VDD 対応、複数の CMOS 入力、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27533 8V UVLO、35V VDD 対応、反転入力と非反転入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27536 8V UVLO、35V VDD 対応、反転入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27537 8V UVLO、35V VDD 対応、EN (イネーブル) ピン採用、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27538 8V UVLO、35V VDD 対応、デュアル入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27531EVM-184 — UCC27531 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27531EVM-184 UCC27531 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC27531EVM-184 2012/12/04
証明書 UCC27531EVM-184 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02