UCC27332Q1EVM
UCC27332-Q1 シングル、18V、9A 高速ローサイド MOSFET ドライバの評価基板
UCC27332Q1EVM
概要
UCC27332-Q1 評価基板は、主に UCC27332-Q1 の性能評価に適した設計を採用しています。このドライバは 20V の VDD で動作するローサイド ドライバであり、複数の N チャネル MOSFET を駆動するためにソース (供給) 9A、シンク (吸い込み) 9A のピーク電流に対応します。同じボードを使用して、サポート対象のパッケージに封止した、互いにピン互換性のある他のパーツを評価することができます。
特長
- VCC 電源電圧の範囲:4.5V ~ 18V
- UCC27332-Q1 ゲート ドライバの低電圧機能を実証する評価基板 (EVM)
- バイアス電源で使用するバイパス コンデンサとゲート ドライブ抵抗の選択肢を重視して最適化した PCB レイアウト
ローサイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC27332Q1EVM — UCC27332-Q1 evaluation module for single 18-V, 9-A high-speed, low-side MOSFET driver with enable
UCC27332Q1EVM — UCC27332-Q1 evaluation module for single 18-V, 9-A high-speed, low-side MOSFET driver with enable
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC27332-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/10/13 | ||
| 証明書 | UCC27332Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/03 |