UCC27322Q1EVM
イネーブル機能付きの自動車向けシングルチャネル 9A 高速ローサイド MOSFET ドライバである UCC27322-Q1
UCC27322Q1EVM
概要
UCC2732X-Q1 は、高速スイッチングが可能なドライバファミリで、最大 9A のピーク駆動電流を供給でき、高い dv/dt 遷移により大きなミラー電流が発生するシステムに最適化されています。この評価基板を使用すると、提供されている両方のロジック オプション、反転 (UCC27321-Q1) と非反転 (UCC27322-Q1) を評価できます。UCC27321-Q1 は、ドライバ アプリケーションの動作をコントロールしやすくするためのイネーブル (ENBL) 機能を搭載しており、利便性のため評価基板上で引き出されています。このドライバ ファミリは、低電力コントローラ (ディスクリート コントローラ、DSP、MCU、マイクロプロセッサなど) とパワー MOSFET とのインターフェイスとして機能します。
特長
- 出力 FET をサポートした UCC27322-Q1 デバイスの簡単な評価
- ミラー プラトー領域で ±9A の高ピーク電流駆動能力
- イネーブル機能を追加した業界標準のピン配置
- 電源電圧の影響を受けない、TTL および CMOS 互換の入力
- UCC27322Q1EVM
ローサイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC27322Q1EVM — UCC27322-Q1 イネーブル機能付き車載、シングル、9A 高速ローサイド MOSFET ドライバ
UCC27322Q1EVM — UCC27322-Q1 イネーブル機能付き車載、シングル、9A 高速ローサイド MOSFET ドライバ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC2732xQ1EVM (MSA020A) User’s Guide | 2016/03/06 | |||
| 証明書 | UCC27322Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |