UCC27321Q1EVM

イネーブル機能付きの自動車向けシングルチャネル 9A 高速ローサイド MOSFET ドライバである UCC27321-Q1

UCC27321Q1EVM

ご注文はこちら

概要

UCC2732X-Q1 は、高速スイッチングが可能なドライバファミリで、最大 9A のピーク駆動電流を供給でき、高い dv/dt 遷移により大きなミラー電流が発生するシステムに最適化されています。この EVM では、反転タイプ (UCC27321-Q1) と非反転タイプ (UCC27322-Q1) の両方のロジック オプションを評価できます。  UCC27322-Q1 は、ドライバ アプリケーションの動作をより柔軟に制御できるイネーブル (ENBL) 機能を備えており、評価の利便性のために EVM 上で端子として引き出されています。このドライバ ファミリは、低電力コントローラ (ディスクリート コントローラ、DSP、MCU、マイクロプロセッサなど) とパワー MOSFET とのインターフェイスとして機能します。

特長
  • 出力 FET をサポートした UCC27321-Q1 デバイスの簡単な評価
  • ミラー プラトー領域で ±9A の大電流駆動能力
  • イネーブル機能を追加した業界標準のピン配置
  • 電源電圧の影響を受けない、TTL および CMOS 互換の入力

  • UCC27321Q1EVM

ローサイド ドライバ
UCC27321-Q1 車載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27322-Q1 車載対応、複数の非反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27321Q1EVM — UCC27321-Q1 イネーブル機能付き車載シングル、9A 高速ローサイド MOSFET ドライバ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27321Q1EVM UCC27321-Q1 イネーブル機能付き車載シングル、9A 高速ローサイド MOSFET ドライバ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC2732xQ1EVM (MSA020A) User’s Guide 2016/03/06
証明書 UCC27321Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。