UCC27282EVM-335

UCC27282 120-V、3-A、5-V、UVLO 付きハイサイド / ローサイド ゲート ドライバの評価基板

UCC27282EVM-335

ご注文はこちら

概要

UCC27282EVM-335 は、ソース (供給) 電流とシンク (吸い込み) 電流のピーク能力が大きい 120V ハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27282DRC の評価に適した設計を採用しています。この EVM は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。

特長
  • 入出力インターフェイスを搭載した高性能ドライバ
  • データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
  • ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
ハーフ ブリッジ ドライバ
UCC27282 5V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能を備えた、120V 3A ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27282-Q1 Automotive 120V 3A half-bridge gate driver with 5V UVLO, interlock, and enable options UCC27284 5V UVLO (低電圧誤動作防止機能) とイネーブル オプションが利用可能、120V、3A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27284-Q1 車載、5V UVLO とイネーブル搭載、120V、3A、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ UCC27301A 120V 4.5A half-bridge driver with 8V UVLO, interlock, and enable options UCC27301A-Q1 Automotive 120V 4.5A half-bridge driver with 8V UVLO, interlock, and enable options UCC27311A 120V 4.5A half-bridge driver with 8V UVLO and enable options UCC27311A-Q1 Automotive 120V 4.5A half-bridge driver with 8V UVLO and enable options
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27282EVM-335 — UCC27282 120V、3A、5V、UVLO 付きハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27282EVM-335 UCC27282 120V、3A、5V、UVLO 付きハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド UCC27282 Evaluation Module (Rev. A) 2020/01/06
証明書 UCC27282EVM-335 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。