UCC27212EVM-328

UCC27212 電力段付き評価基板

UCC27212EVM-328

ご注文はこちら

概要

UCC272XXEVM-328 は、3.7A ソースおよび 4.5A シンク ピーク電流能力を持つハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27212DPR を評価する目的で設計されています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。

特長
  • 複数のハーフブリッジ パワー MOSFET を搭載した高性能ドライバ
  • ほぼすべてのデータシート パラメータをテストする機能
  • 同じファミリ内のさまざまなドライバの性能を比較する機能
  • 同期整流降圧コンバータなど、何らかのコンバータのトポロジを簡単に構成できる能力

  • ドライバ IC、関連回路、パワー MOSFETを搭載
  • 降圧コンバータ型トポロジを形成するためのインダクタとコンデンサは非付属

ハーフ ブリッジ ドライバ
UCC27212 5V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27212A-Q1 車載、5V UVLO 搭載、4A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27212EVM-328 — UCC27212 出力段付き評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27212EVM-328 UCC27212 出力段付き評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCC27212EVM-328 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド UCC272xx User's Guide 2016/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。