UCC25600EVM

LLC 共振ハーフ・ブリッジ・コンバータ 300W 評価モジュール

UCC25600EVM

ご注文はこちら

概要

The UCC25600 evaluation module, EVM (HPA341), is a 300 W LLC resonant half-bridge converter, providing a regulated output voltage nominally at 12 V at maximum 300 W of load power with reinforced isolation of AC-DC off-line application between the primary and the secondary, operating from a DC source of 390 V. The EVM uses the UCC25600 resonant half-bridge controller which integrates built-in state of the art efficiency boost features with high level protection features to provide cost effective solutions for LLC resonant half-bridge converter applications. The secondary side uses two daughter cards, HPA410, with diodes to make rectification. Proper precautions must be taken when working with the EVM. High voltage levels, over 390 V, and temperature higher than 70 C are present on the EVM when it is powered on and after power off for a short time as well. Forced air cooling is required when the EVM is powered on.

特長
  • 300 W Output Power Rating
  • High Efficiency 92% Peak and Over 91% at Full Load
  • Regulated Output Nominal of 12 V
  • Input DC Voltage of 390 V
  • Plenty of Test Points to Facilitate the Device Evaluation
  • Over-Current Protection
  • Output Over-Voltage Protection
  • Burst Operation at Light Load
AC/DC controllers
UCC25600 8 ピン高性能共振モード LLC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC25600EVM — LLC 共振ハーフ・ブリッジ・コンバータ 300W 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC25600EVM LLC 共振ハーフ・ブリッジ・コンバータ 300W 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LLC Resonant Half Bridge Converter 300 W Evaluation Module (Rev. A) 2018/11/15
証明書 UCC25600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。