UCC24636EVM
UCC24636 同期整流器ドータ ボード/評価基板
UCC24636EVM
概要
UCC24636EVM は、既存の DCM フライバック電源に迅速に取り付け、出力ダイオード整流器を同期整流器に変換して効率を向上させるデモ用ドーター ボードです。基板はユーザーがプログラムすることができ、たとえ既存のダイオードを使用していても、5V ~ 12V の出力でグランド基準ダイオードを使用する場合でも、出力段に直接配線できます
特長
- ボードには、UCC24636 と SR MOSFET が搭載されています
- 5V または 12V DCM フライバック コンバータ設計へのレトロフィット
- SR MOSFET CSD19531 100V/5.3mΩ
- 5V から 12V への出力をユーザーがプログラム可能
AC/DC controllers
購入と開発の開始
ドーター・カード
UCC24636EVM — UCC24636 同期整流器ドータ・ボード / 評価モジュール
UCC24636EVM — UCC24636 同期整流器ドータ・ボード / 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC24636EVM | 2016/01/08 | |||
| 証明書 | UCC24636EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |