UCC24610EVM-693
ダイオード代替デモ・カード、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ
UCC24610EVM-693
概要
The UCC24610EVM-693 is a diode replacement demonstration card that is used as a substitute for the Schottky diode in an existing customer system. This daughter card consists of the UCC24610 controller, a FET suitable for 5V, 10W output converters, and support components. The UCC24610EVM-693 can be easily connected to the customer's converter with a few wires after removal of the existing diode.
特長
- Self synchronizing secondary side controller
- Maximum 1MHz operating frequency
- VDS MOSFET sensing
- 3A sink, 2A source gate driving capability
- Micro-power sleep current for 90+ designs
- False triggering filter
- 20ns turn off propagation delay
- Sync input for CCM operation
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
ドーター・カード
UCC24610EVM-693 — ダイオード代替デモ・カード、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ
UCC24610EVM-693 — ダイオード代替デモ・カード、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | UCC24610EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | Using the UCC24610EVM-693 | 2010/09/03 |