UCC24610EVM-563

評価モジュール、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ

UCC24610EVM-563

ご注文はこちら

概要

The UCC24610EVM-563 is a 25W, 5V off-line DCM Flyback converter with secondary side synchronous rectification controlled by the UCC24610. The primary side control is provided by the UCC28610 Green-Mode Flyback Controller.

特長
  • Self synchronizing secondary side controller
  • Maximum 1MHz operating frequency
  • VDS MOSFET sensing
  • 3A sink, 2A source gate driving capability
  • Micro-power sleep current for 90+ designs
  • False triggering filter
  • 20ns turn off propagation delay
  • Sync input for CCM operation
AC/DC controllers
UCC24610 2 次側同期整流コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC24610EVM-563 — 評価モジュール、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC24610EVM-563 評価モジュール、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC24610EVM-563 2010/07/01
証明書 UCC24610EVM-563 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。