UCC23513EVM-014
UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバの EVM
UCC23513EVM-014
概要
UCC23513EVM-014 評価基板は、光互換入力である UCC23513 を搭載した、TI の 5kVRMS 絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。入力は電流駆動であり、デバイスのターンオンで 7mA と 16mA の間で動作します。また、ターンオフを行うには逆バイアスを印加することもできます。このデバイスは、Si MOSFET、IGBT、WBG デバイス (SiC および GaN トランジスタ) を駆動するために、4A のソースおよび 5A シンクのピーク出力電流に対応できます。
特長
- 5V の VDD 入力バッファを搭載し、最大で 35V の VCC 電源電圧範囲に対応
- 4A と 5A のソース/シンク電流性能
- UL 1577 に準拠した 5kVRMS での 1 分間の絶縁
- 2 つの出力チャネル間の沿面距離を最大化
- デバイス入力で逆極性電圧に対応できる機能
- 電源が静電容量とゲート駆動ループをバイパスできるように最適化した PCB レイアウト
絶縁型ゲート ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC23513EVM-014 — UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバの EVM
UCC23513EVM-014 — UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバの EVM
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) | 2019/09/09 | |||
| 証明書 | UCC23513EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/08 |