UCC21750QDWEVM-054

Wolfspeed® 1200V SiCプラットフォーム用UCC21750評価モジュール

UCC21750QDWEVM-054

ご注文はこちら

概要

UCC21750QDWEVM-054は、2つのシングル・チャンネル絶縁ゲート・ドライバで構成されたコンパクトなハーフブリッジ・ゲート・ドライバ評価基盤です。評価モジュールは、Wolfspeed®のシリコンカーバイド(SiC)MOSFETモジュールやディスクリートSiC MOSFET、および同様のピンアウトを持つ他の絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ(IGBT)やSiC MOSFETモジュールを駆動するために必要な供給電圧、駆動、保護、およびモニタリングを提供します。 

特長
  • UCC217xおよびISO5x5xのすべてのバリエーションと完全互換
  • Wolfspeed SpeedVal Kit™プラットフォーム、FM3およびXM3モジュールと互換性があり、Wolfspeed® BM3モジュールとも互換性があります。
    BM3 の場合は、アダプタ ボードを使用
  • 複数のステータス LED は、各ドライバからのパワー グッドと障害フィードバックを提示
  • デバッグの迅速化に役立つ、すべての重要なノードに対応する複数のテスト ポイント
AC/DC controllers
UCC25800-Q1 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ

 

絶縁型ゲート ドライバ
UCC21750 DESAT (脱飽和) 機能搭載、ミラー クランプ内蔵、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21751-Q1 車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、+-10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21750QDWEVM-054

UCC21750 evaluation module for Wolfspeed® 1200-V SiC platforms

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC21750QDWEVM-054

UCC21750 evaluation module for Wolfspeed® 1200-V SiC platforms

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド UCC217xx and ISO5x5x Half-Bridge EVM User's Guide for Wolfspeed 1200-V SiC 2023/09/01
証明書 UCC21750QDWEVM-054 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。