UCC21710QDWEVM-054

Wolfspeed® 1200V SiCプラットフォーム用UCC21710評価モジュール

UCC21710QDWEVM-054

ご注文はこちら

概要

UCC21710QDWEVM-054 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの評価基板です。この評価基板は、以下の製品を駆動するために必要な電源電圧と駆動信号を供給するほか、保護機能と監視機能を提供します。駆動対象は、互いに類似のピン配置を採用している、Wolfspeed®シリコン カーバイド(SiC) MOSFET モジュールやディスクリート SiC MOSFET 、その他の絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ (IGPT) モジュールや SiC MOSFET モジュールです。

特長
  • UCC217x や ISO5x5x のすべてのバージョンとの包括的な互換性
  • Wolfspeed SpeedVal Kit™ プラットフォームの FM3 や XM3 との互換性。アダプタ ボード付きのWolfspeed® BM3 モジュールとの互換性
  • 複数のステータス LED は、各ドライバからのパワー グッドと障害フィードバックを提示
  • デバッグの迅速化に役立つ、すべての重要なノードに対応する複数のテスト ポイント
AC/DC controllers
UCC25800-Q1 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ

 

絶縁型ゲート ドライバ
UCC21710 OC (過電流) 検出機能と内部クランプ搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21711-Q1 車載、過電流保護機能搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、+-10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21751-Q1 車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、+-10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21710QDWEVM-054

UCC21710 evaluation module for Wolfspeed® 1200-V SiC platforms

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC21710QDWEVM-054

UCC21710 evaluation module for Wolfspeed® 1200-V SiC platforms

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド UCC217xx and ISO5x5x Half-Bridge EVM User's Guide for Wolfspeed 1200-V SiC 2023/09/01
証明書 UCC21710QDWEVM-054 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。