UCC21540EVM
チャネル間に 3.3mm のスペースを確保した 5.0kVrms 絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバの評価基板
UCC21540EVM
概要
UCC21540EVM 評価基板 (EVM) は、4A のソースと 6A のシンクのピーク電流能力を持つ絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバである UCC21540 を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 18V のドライブ電圧でパワー MOSFET を駆動するリファレンス デザインとして動作し、UCC21540 のピン機能の識別、コンポーネント セレクション ガイド、PCB レイアウトのサンプルが付属しています。
特長
- 入出力インターフェイスを搭載した高性能絶縁型ドライバ
- データシートに掲載されている低電圧パラメータをテストする能力
- ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
絶縁型ゲート ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC21540EVM — チャネル間に 3.3mm のスペースを確保した 5.0kVrms 絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール
UCC21540EVM — チャネル間に 3.3mm のスペースを確保した 5.0kVrms 絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC21540EVM | 2018/07/27 |