UCC21530EVM-286

UCC21530 絶縁型デュアルチャネル ドライバの評価基板

UCC21530EVM-286

ご注文はこちら

概要

UCC21530EVM-286 は、4A のソースと 6A のシンクのピーク電流、12V UVLO、イネーブル (アクティブ ハイ) 機能、複数のチャネル間に 3.3mm の沿面距離を実装した絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバである UCC21530DWK を評価する目的で設計してあります。この評価基板は、パワー システム内にある IGBT と SiC MOSFET を駆動するリファレンス デザインとして活用することもできます。

特長
  • ユニバーサル:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
  • 100V/ns を上回る同相モード過渡耐性 CMTI
  • プログラマブルなオーバーラップおよびデッド タイム
  • 5.7kVrms の強化絶縁
  • 幅広の SOIC-14 (DWK) パッケージで、2 次側のチャネル間に 3.3mm の間隔を確保
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21530 5.7kVrms、4A/6A、EN と DT ピン採用、DWK パッケージ封止、IGBT/SiC FET 向け、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21530-Q1 車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5.7kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21530EVM-286 — UCC21530 絶縁型デュアルチャネル・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC21530EVM-286 UCC21530 絶縁型デュアルチャネル・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC21520EVM-286, UCC21521CEVM-286, and UCC21530EVM286 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021/10/21
証明書 UCC21530EVM-286 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021/05/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。