UCC21231AEVM-108
UCC21231A 評価基板
UCC21231AEVM-108
概要
UCC21231AEVM-108 は、ゲート ドライバである UCC21231A を評価するための設計を採用しています。UCC21231A は、1.6kVrms に耐える絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバで、ソース (供給) 4A、シンク (吸い込み) 6A のピーク電流に対応し、Si MOSFET、IGBT、および SiC や GaN の各トランジスタのような WBG (ワイド バンドギャップ) デバイスの駆動に適しています。このユーザー ガイドでは、UCC21231A の評価基板の包括的な回路図、プリント基板のレイアウト、部品表、テスト構成、機能説明を掲載しています。
特長
- 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、ハーフブリッジいずれかの構成で使用できるドライバ
- 125V/ns を上回る同相過渡耐性 (CMTI)
- オーバーラップ、インターロック、プログラマブルなど、複数のデッドタイム モードを選択可能
- 1.6kVrms の強化絶縁
絶縁型ゲート ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC21231AEVM-108 — UCC21231A の評価基板
UCC21231AEVM-108 — UCC21231A の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC21231AEVM-108 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/05/23 | ||
| 証明書 | UCC21231AEVM-108 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/04/22 |