UCC21225AEVM-365
UCC21225A 4A、6A、5.7-kVRMS 絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバの評価基板
UCC21225AEVM-365
概要
UCC21225AEVM-365 評価基板 (EVM) は、5 x 5 の LGA パッケージに封止した 4A のソースと 6A のシンクのピーク電流能力を持つ絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバである UCC21225ANPL を評価する目的で設計してあります。この評価基板は、MOSFET IGBT および SiC MOSFET を駆動するリファレンス デザインとして動作し、UCC21225A のピン機能の識別、コンポーネント セレクション ガイド、PCB レイアウトのサンプルが付属しています。
特長
- 高性能絶縁型ドライバ
- データシートに掲載されている低電圧パラメータの大半をテストする能力
絶縁型ゲート ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4A、6A、5.7kVRMS 絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール
UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4A、6A、5.7kVRMS 絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC21225AEVM-365 | 2017/03/14 | |||
| 証明書 | UCC21225AEVM-365 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |