UCC14240EVM-052

UCC14240-Q1 ゲート ドライバのバイアス向け、2.0W デュアル出力、絶縁型 DC/DC コンバータの評価基板

UCC14240EVM-052

ご注文はこちら

概要

UCC14240-Q1 評価基板 (EVM) は、3.5mm の低背かつ幅の広い SOIC 統合パッケージに封止済みで、3kVRMS で 2.0W の絶縁型電力を供給する DC/DC コンバータです。UCC14240EVM-052 評価基板 (EVM) は、21V ~ 27V の VIN で動作し、VDD = +15V と VEE = -5V のデュアル出力を供給する構成を採用しているほか、標準的なバイアス電源電圧の供給方法も提示します。この電源電圧を必要とするのは、産業用と車載の各高圧インバータ、バッテリ管理システム、充電ステーション、各種絶縁型機器の各アプリケーションで使用する IGBT と SiC の各ゲート ドライバ IC です。

特長
  • UCC14240-Q1 2.0W DC/DC コンバータ モジュールは、SiC と IGBT の各ゲート ドライバ IC 向けのバイアス電源に適した、VDD と VEE のデュアル出力を供給
  • トランス、電力段、制御機能を、12.8 x 7.55 x 3.55mm の低背で幅の広い 36 ピン SOIC パッケージに封止
  • AEC-Q100 対応、最大 105℃ までの温度範囲でフル定格で動作し、3.5pF の絶縁静電容量、SSM 周波数変調、低電磁波を実現
  • 3kVRMS の絶縁、入力 OVP (過電圧保護)、出力 OCP (過電流保護)、電力制限、パワー グッド、イネーブル、内蔵型ソフト スタートの各機能搭載
  • この EVM は、使いやすいテスト プラットフォームで、SiC と IGBT の各ゲート ドライバへのバイアス供給アプリケーションにとって非常に重要な複数の機能を提示
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14240-Q1 車載対応、2.0W、24Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール UCC14241-Q1 車載、2W、24V の入力電圧 (VIN)、25V の出力電圧 (VOUT)、高密度、5kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール UCC15240-Q1 車載、2.5W、24Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール UCC15241-Q1 自動車用、2.5W、24-Vin、25Vout、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC14240EVM-052

UCC14240-Q1 ゲート・ドライバのバイアス向け、2.0W デュアル出力、絶縁型 DC/DC コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC14240EVM-052

UCC14240-Q1 ゲート・ドライバのバイアス向け、2.0W デュアル出力、絶縁型 DC/DC コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC14240EVM-052 for Biasing Traction Inverter Gate Driver ICs (Rev. C) PDF | HTML 2023/08/24
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/05/16
証明書 UCC14240EVM-052 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/09/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。