UCC14131EVM-070
UCC14131-Q1 ゲート ドライバのバイアス向け、1.5W デュアル出力、絶縁 DC-DC コンバータの評価基板
UCC14131EVM-070
概要
UCC14131-Q1 は、3.5mm の低背、かつ幅の広い SOIC 統合パッケージに封止済みで、5kVRMS に対処でき、1.5W の絶縁型電力を供給する DC/DC コンバータ モジュールです。UCC14131EVM-070 評価基板 (EVM) は、11.5 IN ~ 14 VIN で動作し、12V と 5V のデュアル正出力を供給する構成を採用しています。この評価基板 (EVM) は、産業用と車載の各高電圧インバータ、バッテリ管理システム (BMS)、充電ステーション、各種絶縁型機器の各アプリケーションで使用する GaN/Si/SiC/IGBT ゲート ドライバ IC が必要とする標準的なバイアス電源電圧の供給方法も提示します。
特長
- UCC14131-Q1 デュアル、GaN と Si と SiC と IGBT の各ゲート ドライバ IC のバイアス向け、正の 12V と 5V の各出力電圧、1.5W DC/DC コンバータ モジュール
- トランス、電力段、制御機能を、12.8 x 7.55 x 3.55mm の低背で幅の広い 36 ピン SOIC パッケージに封止
- AEC-Q100 対応、最大 105℃ までの温度範囲でフル定格で動作し、3.5pF の絶縁静電容量、SSM 周波数変調、低電磁波を実現
- 5-kV RMSの絶縁、入力 OVP (過電圧保護)、出力 OCP (過電流保護)、電力制限、パワー グッド、イネーブルと内蔵型ソフト スタート機能搭載
- この評価基板 (EVM) は、使いやすいテスト プラットフォームで、GaN と Si と SiC と IGBT の各ゲート ドライバへのバイアス供給アプリケーションにとって非常に重要な複数の機能を提示
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC14131EVM-070
— UCC14131-Q1 ゲート・ドライバのバイアス向け、1.5W デュアル出力、絶縁 DC-DC コンバータの評価基板
UCC14131EVM-070
—
UCC14131-Q1 ゲート・ドライバのバイアス向け、1.5W デュアル出力、絶縁 DC-DC コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC14131-Q1 UCC14131EVM-070 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/11 | ||
証明書 | UCC14131EVM-070 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/03/15 |