UCC12050EVM-022

UCC12050DVE 絶縁型 DC/DC コンバータの評価基板

UCC12050EVM-022

ご注文はこちら

概要

UCC12050EVM-022 は、設計者が UCC12050DVE の性能と機能を評価することを目的としています。この評価基板を使用すると、UCC12050DVE の各種機能をテストできます。たとえば、イネーブルとディスエーブル、外部クロック ソースとの同期、外部クロック故障の検出、利用可能な出力電圧のいずれかの選択などを実施できます。

特長
  • 利用可能なすべての出力電圧選択を簡単に検証
  • リップルと過渡応答の高精度波形を実現する複数のテスト ポイント
  • 評価基板のレイアウトは、定格絶縁と評価基板特性に適した基板レイアウトの例を提示
  • 最大 500mW の高効率の絶縁型電力転送
  • このデザインはテスト済みであり、使いやすいユーザー ガイドを含め、UCC12050 を検証するためのすべてのオプションを搭載
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC12040 500mW、高効率、3kVrms、絶縁型 DC/DC コンバータ UCC12041-Q1 車載対応、トランス内蔵、500mW、3kVrms 絶縁型 DC/DC モジュール UCC12050 500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ UCC12051-Q1 車載、トランス内蔵、500mW、5kVrms 絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC12050EVM-022 — UCC12050EVM-022

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC12050EVM-022 UCC12050EVM-022

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/05/16
ユーザー・ガイド UCC12050EVM-022 User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2022/01/26
証明書 UCC12050EVM-022 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/17