UC1843BEVM-CVAL

UC1843B-SP 電流モード PWM コントローラの評価基板

UC1843BEVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

UC1843BEVM-CVAL は、UC1843A-SP、INA901-SP、LM139AQML-SP、UC1901-SP を使用して、電流検出および過電流フラグを持つ絶縁帰還フライバックを作成します。UC1843A-SP を使用して、フライバック コンバータのローサイド MOSFET をスイッチングし、出力に電圧と電流を供給します。UC1901-SP は出力電圧を検出し、絶縁帰還のループを完成します。INA901-SP は、LM139AQML-SP に供給される入力電流を検出し、過電流フラグを作成します。

特長
  • UC1843B-SP を使用した PWM 制御
  • LM139AQML-SP を使用した過電流保護の比較
  • INA901-SP を使用した電流検出
AC/DC controllers
UC1843B-SP 耐放射線特性 QMLV、100% デューティ サイクル対応、30V 入力、1A シングル出力、500kHz PWM コントローラ UC1901-SP 宇宙グレード QMLV、絶縁型フィードバック ジェネレータ搭載

 

アナログ電流センス アンプ
INA901-SP 耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ

 

コンパレータ
LM139AQML-SP 低消費電力、低オフセット電圧、クワッド コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP 電流モード PWM コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UC1843BEVM-CVAL UC1843B-SP 電流モード PWM コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド UC1843B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019/03/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。