UA78LEVM-075
UA78L 100mA、30V、リニア電圧レギュレータの評価基板
UA78LEVM-075
概要
UA78L 評価基板 (EVM) は、PK パッケージ封止のリニア レギュレータである UA78L の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) 構成は、汎用アプリケーションに適した、単一、100mA、3 端子、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを搭載しています。このレギュレータは最大 100mA を供給でき、最大 20V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応しています。
特長
- 100mA の出力電流
- 熱的過負荷保護機能を内蔵
- 短絡電流制限機能を内蔵
- 外付け部品なし
購入と開発の開始
評価ボード
UA78LEVM-075 — UA78L 100mA、30V、リニア電圧レギュレータの評価基板
UA78LEVM-075 — UA78L 100mA、30V、リニア電圧レギュレータの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | UA78LEVM-075 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/12/09 | |||
| 証明書 | UA78LEVM-075 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/12/01 |