TXS4558EVM
TXS4558 評価基板
TXS4558EVM
概要
テキサス インスツルメンツの TXS4558 評価基板 (EVM) は、モバイル ハンドセット アプリケーション用のデータを保存する 2 枚の個別の SIM 加入者カードと、ワイヤレス ベースバンド プロセッサを接続する、デュアル電源スタンバイ SIM (スマート アイデンティティ モジュール) カード ソリューションである TXS4558 が目立つ設計を採用しています。このデバイスは GPIO 制御および通信を目的としており、GPIO 信号を使用して SIM モードと SIM モードを切り替えることで、1 つのインターフェイスで 2 つの SIM をサポートできます。
この評価基盤には、SIM カード用の 2 個のソケットと、すべてのデバイス信号と接続するテスト ポイントが含まれています。ジャンパ、コネクタ、テスト ポイントすべてに、デバイス信号名のラベルが付いています。
特長
- トランスレータ付きデュアル 1.8V/3V Sim カード電源
- 評価が容易なオンボード SIM ソケット
- 信号接続用の SMB およびテストポイント オプション
- デバイスの制御信号を操作するためのジャンパを搭載
- 評価と信号プローブに適した複数のテスト ポイント
電圧レベル シフタ
購入と開発の開始
評価ボード
TXS4558EVM — TXS4558 Evaluation Module
TXS4558EVM — TXS4558 Evaluation Module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TXS4558EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TXS4558EVM | 2011/09/22 |