TXS0206AEVM
TXS0206A 評価基板
TXS0206AEVM
概要
TXS0206A 評価基盤 は、ボード全体の開発を必要とせずに評価とプロトタイプ製作を簡素化する目的で製作されています。この評価基板は、各デバイス ピンへのプローブ接続と信号接続用にペリフェラル ヘッダ形式のパッドを採用しています。
特長
- メモリ カード インターフェイス (SD、Mini SD、MMC) 用の電圧変換トランシーバ、最大データ レート 60Mbps、標準伝搬遅延 3ns
- プロトタイプと評価用のブレイクアウト ボード スタイルの評価基板
電圧レベル シフタ
購入と開発の開始
評価ボード
TXS0206AEVM — TXS0206A 評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TXS0206AEVM — TXS0206A 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TXS0206 Evaluation Module | 2012/05/08 | |||
証明書 | TXS0206AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |