TXE81XXEVM

TXE81XX の評価基板

概要

TXE81XXEVM を使用すれば、SPI I/O エクスパンダの TXE81XX ファミリを評価できます。この評価基板(EVM)は、リード付きパッケージ タイプ DGS(24 と 32)、DGG(56)内で TXE8116、TXE8124、TXE8148(それぞれ 16 ビット、24 ビット、48 ビット)をサポートしています。この評価基板(EVM)を使用すれば、多くのテスト ポイントやヘッダにアクセスでき、それぞれのエクスパンダが提供する大量の I/O が付属しています。オスとメスのそれぞれのヘッダ タイプを混在させているため、容易にシャント接続が可能です。

特長
  • USB 電源(5V および 3.3V のオプション)
  • 外部電源オプション
  • ICC 電流測定ヘッダー(消費電流測定用)
  • 多様なオスとメスの各接続ヘッダに加え、迅速なテストに役立つ複数のテスト ポイント
  • SPI ドライバのセットアップを最小化するオンボード USB2ANY
  • オンボード USB2ANY は、クラウド使用のオンライン GUI との組み合わせで動作するほか、デスクトップにダウンロードすることもできます
  • 視覚的フィードバック用 LED(PORT、/RESET、/INT)
  • LED のイネーブル/ディセーブル ヘッダー
  • SPI 接続用の追加のテスト ポイントと複数のヘッダ(SDI/SDO/SCLK/CS)
  • MSPM0、TP Aardvark、TP Cheetah、TP Promira、Arduino、ESP32 などの外部ドライバと組み合わせて使用できます
  • SPI から I/O エクスパンダをリセットするための手動リセット トグル スイッチ
  • 複数の TXE81XXEVM の間でデイジーチェーンに対応できます
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
TXE8116 割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、16 ビット SPI バス I/O エクスパンダ TXE8116-Q1 車載、割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、16 ビット SPI バス I/O エクスパンダ TXE8124-Q1 車載、割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、24 ビット SPI バス I/O エクスパンダ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TXE81XXEVM — TXE81XX 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TXE81XXEVM TXE81XX 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TXE81XXEVM User's Guide PDF | HTML 2025/08/07
アプリケーション・ノート TXE81xx-Q1 GPIO エクスパンダとの SPI デイジーチェーン接続 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。