TXB0302EVM

TXB0302 評価モジュール

概要

The TXB0302 is a 2-bit noninverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation between 1-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V voltage nodes. For the TXB0302, when the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state.

The TXB0302 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin.

特長
  • 2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Automatic Direction Sensing
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
電圧レベル シフタ
TXB0302 2 ビット双方向電圧レベル シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TXB0302EVM — TXB0302 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TXB0302EVM TXB0302 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TXB0302 EVM User's Guide 2012/03/27
証明書 TXB0302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。