TXB-EVM
1 ~ 8 ビット TXB レベル シフタ ファミリの評価基板
TXB-EVM
概要
この評価基板は、1、2、4、および 8 チャネル デバイスの TXB 自動双方向ファミリをサポートするために設計されています。TXB デバイスは、自動双方向変換ファミリ (1.2V ~ 5.5V 間のレベル変換に対して設計された動作電圧) に属しています。
特長
- TXB0101、TXB0102、TXB0104、TXB0108 をサポート
- DCK、DCU、RUT および RGY TI パッケージをサポート
- チャネルあたりの個別外部負荷のオプション
- 同じフットプリントでサポートされる追加パッケージ オプション
購入と開発の開始
評価ボード
TXB-EVM — 1 ~ 8 ビット TXB レベル・シフタ・ファミリの評価基板
TXB-EVM — 1 ~ 8 ビット TXB レベル・シフタ・ファミリの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TXB-EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/02 | ||
| 証明書 | TXB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/11/01 |