TX7516EVM

TX7516 16 チャネル、5 レベルのトランスミッタの評価基板

概要

TX7516 評価基板 (EVM) は、TX7516 の性能と機能の評価に使用できます。この製品は、超音波画像処理システム向けの高集積かつ高性能のトランスミッタ ソリューションです。TX7516 は全部で 16 個のパルサー回路と 16 個の送受信スイッチを搭載しており、オンチップ ビーム フォーミングをサポートしています。

TX7516EVM は電流センシング回路を搭載しており、この回路を使用して、TX7516 がさまざまなモードで動作しているときの消費電力を評価することができます。この EVM は、プログラマブルな低ジッタのビーム フォーミング クロックも搭載しており、最大 320MHz のクロックを TX7516 に供給できます。TX7516EVM に付属している GUI は、デバイスの消費電力の監視、TX7516 のメモリやレジスタへのプログラム (書き込み)、ビーム フォーミング クロック周波数の変更に使用できます。

特長
  • 320MHz のビーム フォーミング クロック速度で高電圧パルスを送信
  • 各種電源に対応できる、オンボード電源センシング機能
  • TX7516 のすべてのレジスタへのアクセス
  • USB 接続の必要なしで、事前定義済みの送信パターンを生成する自己テスト モード
超音波 AFE
TX7516 16 チャネル 5 レベル トランスミッタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

TX7516EVM — TX7516 evaluation module for 16-channel five-level transmitter

サポート対象の製品とハードウェア

TX7516EVM TX7516 evaluation module for 16-channel five-level transmitter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/10/05
証明書 TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/05/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。