TX7364EVM

TX7364 評価基板

概要

TX7364EVM を使用すると、TX7364 デバイスとその機能を評価できます。

特長
  • 64 チャネル、3 レベル パルサ (パルス生成機能)
  • アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
  • CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
  • オンチップの送信ビームフォーマ (ビームフォーミング実行機能)

  • USB ケーブル

超音波 AFE
TX7364 1A パルサ搭載、送信ビームフォーマ内蔵、64 チャネル、3 レベル トランスミッタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

TX7364EVM — TX7364 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TX7364EVM TX7364 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TX7364EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/02/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。