TX7332EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文
TX7332EVM
TX7332 送信ビーム フォーミング機能搭載、32 チャネル、3 レベル トランスミッタの評価基板
TX7332EVM
概要
TX7332 評価基板 (EVM) を使用すると、TX7332 デバイスとその機能を評価できます。
特長
- ±2.5V ~ ±100V の出力電圧サポート、電流駆動能力が 0.3A ~ 1.2A、32 チャネル、3 レベルのパルサ
- アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
- オフチップとオンチップ両方のビーム フォーミング
- 統合型のフローティング電源
- 自動サーマル シャットダウン
- TX7332EVM
- Mini-USB ケーブル
超音波 AFE
購入と開発の開始
評価ボード
TX7332EVM — TX7332 送信ビームフォーミング機能搭載、32 チャネル、3 レベル・トランスミッタの評価モジュール
TX7332EVM — TX7332 送信ビームフォーミング機能搭載、32 チャネル、3 レベル・トランスミッタの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TX7332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/15 |