TX7316EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文
TX7316EVM
TX7316 16 チャネル、3 レベル、または 8 チャネル、5 レベルのトランスミッタの評価基板
TX7316EVM
概要
TX7316 評価基板 (EVM) を使用すると、TX7316 デバイスとその機能を評価できます。
特長
- ±2.5V ~ ±100V の出力電圧サポート、電流駆動能力が 0.6A ~ 2.4A、16 チャネル、3 レベルのパルサ、または 8 チャネル、5 レベルのパルサ
- アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
- オフチップとオンチップ両方のビーム フォーミング
- 統合型のフローティング電源
- 自動サーマル シャットダウン
- TX7316EVM
- Mini-USB ケーブル
超音波 AFE
購入と開発の開始
評価ボード
TX7316EVM — TX7316 16 チャネル、3 レベル、または 8 チャネル、5 レベルのトランスミッタの評価モジュール
TX7316EVM — TX7316 16 チャネル、3 レベル、または 8 チャネル、5 レベルのトランスミッタの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TX7316EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/15 |