TUSB8044RGCEVM
TUSB8044 USB ビルボード対応の 4 ポート USB 3.1 Gen 1 ハブの評価基板
TUSB8044RGCEVM
概要
TUSB8044EVM は、ビルボード対応の USB 3.1 ハブと USB 2.0 ハブの両方を実装したシングル デバイスの機能ボード設計です。この評価基板は、搭載している USB ポートで、SuperSpeed (SS) と USB 2.0 (HS、FS、LS) 両方の動作をサポートします。この評価基板は、システム互換性の評価、オプションの EEPROM ファームウェアの開発、相互運用性の検証に使用することを意図しています。また、この評価基板は TUSB8044 の任意の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。
特長
- 4 つの USB3.1 ダウンストリーム ポート
- 仮想ダウンストリーム ポートに列挙された HID 準拠デバイスを介して I2C マスタを制御可能
- 代替モードをサポートする Type-C™ 用途向けに、仮想ダウンストリーム ポートにビルボード デバイスを列挙
- EEPROM で構成可能なレジスタ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB8044RGCEVM — TUSB8044 USB ビルボード搭載 4 ポート USB 3.1 Gen 1 ハブの評価モジュール
TUSB8044RGCEVM — TUSB8044 USB ビルボード搭載 4 ポート USB 3.1 Gen 1 ハブの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB8044RGCEVM User's Guide (Rev. A) | 2018/12/04 | |||
| 証明書 | TUSB8044RGCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |