TUSB8020BEVM
TUSB8020BEVM: オートモーティブ 2 ポート USB 3.0 ハブ評価モジュール
TUSB8020BEVM
概要
The TI TUSB8020BEVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The EVM can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware, and validating interoperability. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB8020B.
特長
- Complete 2-Ports Hub reference Design featuring TUSB8020B USB Hub Controller
- Test via on board jumpers/LEDs
- Quick connect to a USB-enable host
USB ハブと USB コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM: オートモーティブ 2 ポート USB 3.0 ハブ評価モジュール
TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM: オートモーティブ 2 ポート USB 3.0 ハブ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB8020BPHP REVA EVM Users Guide | 2014/03/25 | |||
| 証明書 | TUSB8020BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |