TUSB564Q1-EVM
TUSB564-Q1 評価基板
TUSB564Q1-EVM
概要
TUSB564Q1-EVM は、USB Type-C® アプリケーション向けの TUSB564-Q1 デバイスの評価に使用できます。TUSB564-Q1 は、USB Type-C® 接続に対して USB-A 接続と DisplayPort™ 接続を多重化できるため、USB Type-C® 経由でビデオを受信できます。
特長
- USB Type-C® クロスポイント スイッチ
- USB3.1 Gen 1 で最大 5Gbps
- DisplayPort 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
- ピン構成 C、D、E をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 最大 12dB のイコライゼーション付きのリニア リドライバ
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB564Q1-EVM — TUSB564-Q1 の評価基板
TUSB564Q1-EVM — TUSB564-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB564-Q1 USB Type-C Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/04/16 | ||
| 証明書 | TUSB564Q1-EVM Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/03/05 |