TUSB546EVM
TUSB546 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板
TUSB546EVM
概要
TUSB546 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板 (TUSB546EVM) は、USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチを搭載しており、USB Type-C® ダウンストリーム側ポート (ホスト) インターフェイスを経由して、5Gbps の USB データと 8.1Gbps の DisplayPort™ ビデオを伝送することができます。 この EVM は、TUSB546-DCI 5G USB Type-C リニア リドライバ スイッチと TPS65982 Type-C PD コントローラを組み合わせた 2 チップ構成を採用しており、USB や映像信号のシグナル インテグリティを向上させるとともに、パワー デリバリ機能も提供します。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- I2C 制御を使用し、DFP、UFP、DRP の各モードで動作
- DIP スイッチによる構成機能を使用して選択が可能
- 評価目的の場合、従来の USB システムまたは Type-C® システムと組み合わせて使用
- 5V DC IN を経由する外部電力供給は不要
- TUSB546EVM INT017 ボード
DC/DC converters
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 代替モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール
TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 代替モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB546 USB Type-C™ Enabler EVM | 2016/08/30 | |||
| 証明書 | TUSB546EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |