TUSB544RNQEVM

TUSB544 USB Type-C TM 8.1 Gbps マルチプロトコル リニア リドライバの評価基板

TUSB544RNQEVM

ご注文はこちら

概要

TUSB544RNQEVM は、USB Type-C の Alt モードに対応したリドライブ スイッチで、下流側ポート(ホスト)または上流側ポート(デバイス)として、最大 5Gbps のデータ転送速度に対応します。この評価基板(EVM)は、TUSB544 デバイスのケーブル実装のリファレンスとして使用できます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • DFP または UFP Type-C ソースと組み合わせて使用可能
  • 複数のジャンパーとスイッチを使用して簡単に構成可能

  • TUSB544RNQEVM ボード

DC/DC converters
TPS62082 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ。3.3Vout (最小)

 

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TUSB544 USB TYPE-C™、8.1Gbps、マルチプロトコル リニア リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1Gbps マルチプロトコル・リニア・リドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB544RNQEVM TUSB544 USB Type-C TM 8.1Gbps マルチプロトコル・リニア・リドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR085.PDF (439 KB)
SLLR086.ZIP (866 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB544RNQEVM User's Guide 2017/04/01
証明書 TUSB544RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。