TUSB542EVM
TUSB542 USB Type-C 5Gbps リドライバ 2:1 MUX の評価基板
TUSB542EVM
概要
TUSB542EVM は、デュアル チャネル USB 3.0 SuperSpeed リドライバであり、Type-C コネクタを搭載したシステムをサポートしています。このデバイスは USB 3.1 仕様リビジョン 1.0 (Gen I) に準拠しており、USB パワー マネージメント モードの電気的アイドル状態と低周波数の周期的信号 (LFPS) をサポートしています。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- スイッチで簡単に設定できます
- デバイスの電流を監視するオプション
- TUSB542EVM INT-0030 ボード
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps リドライバ 2:1 MUX の評価モジュール
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps リドライバ 2:1 MUX の評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB542 Evaluation Module User's Guide | 2016/02/01 | |||
| 証明書 | TUSB542EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |