TUSB522PEVM

TUSB522P USB 3.1 5Gbps デュアルチャネル リドライバの評価基板

TUSB522PEVM

ご注文はこちら

概要

TUSB522P EVM は、 TUSB522P デバイスを簡単に評価できるよう設計されています。また、このデバイスを量産システムで使用する実例を示すリファレンス デザインとしての役割もあります。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • 外部電源は不要
  • USB 3.1 仕様に準拠
  • 複数のスイッチとジャンパにより構成可能
  • TUSB522P EVM には、デバイスの消費電流を監視するオプションがあります

  • TUSB522PEVM INT-0039 ボード

USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB522P 第 4 世代、デュアルチャネル USB 3.0 リドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB522PEVM — TUSB522P USB 3.1 5Gbps デュアル・チャネル・リドライバ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB522PEVM TUSB522P USB 3.1 5Gbps デュアル・チャネル・リドライバ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR076.PDF (56 KB)
SLLR077.ZIP (630 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB522P EVM User's Guide 2016/08/09
証明書 TUSB522PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。