TUSB521Q1-EVM
TUSB521-Q1 評価基板
TUSB521Q1-EVM
概要
TUSB521Q1-EVM は、最大 5Gbps のデータ レートをサポートするリニア リドライブ スイッチです。このデバイスには、第 5 世代 USB リドライバ技術が使用されています。TUSB521Q1-EVM は、上流のホスト / ハブと 2 個のデバイス、および下流のハブと共に使用することで、マルチプレクサ機能と TUSB521-Q1 に搭載されたリドライブ機能の組み合わせを実証できます。
特長
- USB Type-C® 2:1 または 1:2 リドライバ マルチプレクサ
- 最大 5Gbps の USB 3.2 をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 2.5GHz で最大 12dB のイコライゼーションを備えたリニア リドライバ
- GPIO または I²C により構成可能
- 車載グレード 2 の温度範囲:-40°C ~ 105°C
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB521Q1-EVM — TUSB521-Q1 の評価基板
TUSB521Q1-EVM — TUSB521-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB521-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/04/22 | ||
| 証明書 | TUSB521Q1-EVM Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/03/05 |