TUSB4041PAPEVM

TUSB4041PAPEVM 評価モジュール

TUSB4041PAPEVM

ご注文はこちら

概要

The TUSB4041PAPEVM operates as a functional interconnect between an upstream connection to a USB host or hub and up to four directly connected downstream devices or hubs. More devices and hubs can be supported if arranged in tiers. The TUSB4041PAPEVM is capable of supporting operation at High-Speed (HS), Full Speed (FS) or Low Speed (LS). In general, the speed of the upstream connection of the TUSB4041PAPEVM limits the downstream connections to that speed (HS and FS) or lower.

特長
  • Plug and play design
  • Bus power and self power supported
  • Configurable through EEPROM (optional)
  • Test via on board jumpers/LEDs

  • TUSB4041PAPEVM board

USB ハブと USB コントローラ
TUSB4041I 4 ポート、ハイスピード、480Mbps USB 2.0 ハブ TUSB4041I-Q1 車載向け、4 ポート、ハイスピード、480Mbps USB 2.0 ハブ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74801 パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB4041PAPEVM TUSB4041PAPEVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB4041PAP Evaluation Module (Rev. A) 2019/01/23
証明書 TUSB4041PAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。