TUSB320-LA-EVM
TUSB320LAI USB Type-C 構成チャネル ロジックとポート制御機能の評価基板
TUSB320-LA-EVM
概要
TUSB320-LA-EVM を設計して、TUSB320LA デバイスを評価することもできます。 この EVM は、DIP スイッチ選択や I2C 制御を通じて、DFP、UFP、DRP の各モードで動作するように構成することができます。 すべての制御入力は、DIP スイッチによる構成も使用できます。 TUSB320LA デバイスは、評価目的で従来の USB システムまたは Type-C システムで使用できます。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- この EVM を構成して、DFP、UFP、DRP Type-C の実装を評価することができます
- また、この EVM は、I2C または GPIO モードで動作するように構成することもできます。デフォルトの構成は I2C
- 複数の DIP スイッチを使用して構成できる評価基板
- TUSB320-LA-EVM ボード
DC/DC converters
USB ハブと USB コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB320-LA-EVM — TUSB320LAI USB Type-C 構成チャネル・ロジックとポート制御機能の評価モジュール
TUSB320-LA-EVM — TUSB320LAI USB Type-C 構成チャネル・ロジックとポート制御機能の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB320-LA-EVM and TUSB320-HA-EVM User's Guide (Rev. A) | 2018/11/07 | |||
| 証明書 | TUSB320-LA-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |