TUSB320-HA-EVM

TUSB320HAI USB Type-C 構成チャネル ロジックとポート制御機能の評価基板

TUSB320-HA-EVM

ご注文はこちら

概要

TUSB320-HA-EVM を設計して、TUSB320HA デバイスを評価することもできます。  この EVM は、DIP スイッチ選択や I2C 制御を通じて、DFP、UFP、DRP の各モードで動作するように構成することができます。  すべての制御入力は、DIP スイッチによる構成も使用できます。  TUSB320HA デバイスは、評価目的で従来の USB システムまたは Type-C システムで使用できます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • この EVM を構成して、DFP、UFP、DRP Type-C の実装を評価することができます
  • また、この EVM は、I2C または GPIO モードで動作するように構成することもできます。デフォルトの構成は I2C
  • 複数の DIP スイッチを使用して構成できる評価基板

  • TUSB320-HA-EVM ボード

DC/DC converters
TPS62082 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ。3.3Vout (最小)

 

eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25910 2.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse

 

USB ハブと USB コントローラ
TUSB320HAI USB タイプ-C 構成のチャネル ロジックおよびポート制御 TUSB320HI USB タイプ-C 構成のチャネル ロジックおよびポート制御
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C 構成チャネル・ロジックとポート制御機能の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB320-HA-EVM TUSB320HAI USB Type-C 構成チャネル・ロジックとポート制御機能の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB320-LA-EVM and TUSB320-HA-EVM User's Guide (Rev. A) 2018/11/07
証明書 TUSB320-HA-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。