TUSB319EVM

USB Type-C DFP (ダウンストリーム側ポート) ポート コントローラの評価基板

概要

TUSB319EVM は、Type-C® USB チャージャに最適な DFP (ダウンストリーム側ポート) コントローラであり、最大 3A@5V の VBUS 電力信号伝送と VBUS 検出をサポートします。

特長
  • 最大 15W の電力で DFP (周辺機器に対するホスト / ソース:電力供給) アプリケーションをサポート
  • 最大 3A (デフォルト、1.5A、3A という 3 種類の選択肢) の Type-C® 電流モード アドバタイズメント (通知機能) をサポート
  • チャネル構成機能 (CC)、USB ポート接続の検出機能、ケーブルの方向の検出機能
  • 12V または 5V (micro-B USB2 コネクタ経由) の電源電圧に対応
  • USB Type-C™ 仕様と Type-C プラグの方向自動検出機能に対する互換性
  • VBUS 検出機能
DC/DC converters
TPS5450 5.5V ~ 36V 入力、5A、500kHz 降圧コンバータ

 

USB ハブと USB コントローラ
TUSB319-Q1 車載向け USB Type-C DFP ポート コントローラ

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2559 アクティブ ハイ、1.2 ~ 4.7A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、13mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB319EVM — USB Type-C DFP ポート・コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB319EVM USB Type-C DFP ポート・コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB319 Evaluation Module 2017/02/21
証明書 TUSB319EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。