TUSB217EVM

USB 2.0 高速シグナル コンディショナの評価基板

概要

TUSB217 評価基板 (EVM) は、各種アプリケーションで TUSB217 デバイスのシグナル コンディショニング能力を評価する目的で使用できます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • この評価基板は USB 経由の電力供給で動作し、外部部品は不要
  • この EVM (評価基板) 上で、すべてのデバイス ピン構成オプションを評価可能
  • デバイスのステータスを表示する複数の LED が使用可能
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB217-Q1 車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、広い電源電圧範囲、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS706 逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB217EVM — USB 2.0 高速シグナル・コンディショナの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB217EVM USB 2.0 高速シグナル・コンディショナの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB217EVM User's Guide (Rev. A) 2018/11/08
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS40210EVM 2008/03/14
証明書 TUSB217EVM EU Declaration of Conformity 2024/09/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。